Configuração da Ethernet (porta dupla)
- Clique em .
- Modifique os parâmetros conforme necessário.
- Clique em Aplicar alterações.A mensagem de aviso é exibida.NOTA: Certifique-se de que leu e compreendeu a mensagem. Clique em Reinicializar para aplicar as alterações ou clique em Não para manter as configurações existentes.
Parâmetro
Valores
Descrição
Ethernet
Endereço MAC
–
Um endereço de controle de acesso a mídia exclusivo.
Formato do quadro -
Ethernet II
-
802.3
-
Automático
Usada para selecionar o formato para os dados enviados por uma conexão Ethernet.
Controle da porta Ethernet 1
Velocidade e modo
-
10 Mbit/s - Half duplex
-
10 Mbit/s - Full duplex
-
100 Mbit/s - Half duplex
-
100 Mbit/s - Full duplex
-
Autonegociação
Permite selecionar velocidades e modos de transmissão diferentes.
Para a opção de autonegociação, o medidor negocia automaticamente a velocidade da conexão Ethernet física e o modo de transmissão para a porta Ethernet 1.
Controle da porta Ethernet 2
Velocidade e modo
-
10 Mbit/s - Half duplex
-
10 Mbit/s - Full duplex
-
100 Mbit/s - Half duplex
-
100 Mbit/s - Full duplex
-
Autonegociação
Permite selecionar velocidades e modos de transmissão diferentes.
Para a opção de autonegociação, o medidor negocia automaticamente a velocidade da conexão Ethernet física e o modo de transmissão para a porta Ethernet 2.
Proteção contra tempestade de transmissão
Ativar
–
Ativa a proteção contra tempestade de transmissão.
Nível de proteção
-
Mais alto
-
Alto
-
Médio alto
-
Médio baixo
-
Baixo
-
Mais baixo
Define o nível de proteção contra tempestade. O medidor limita a quantidade de informações que transmite ou retransmite (com base nessa configuração) para reduzir colisões ou o tráfego da rede.
NOTA: Se o nível for alterado, você será solicitado a reiniciar o dispositivo para implementar as alterações. -