Configuración de la salida de relé
- Mantenga pulsados
y
simultáneamente durante 2 segundos.
- Utilice los botones
o
para introducir el Passcode (High) de la central de medida (el valor predeterminado es “0010”) y pulse
.
- Utilice el botón
para desplazarse hasta Relay y pulse
.
- Utilice los botones
o
para desplazarse por las opciones y pulse
para confirmar el nuevo ajuste.
- Pulse
para guardar los cambios realizados en la central de medida.
Ajuste
Opciones
Descripción
Control
External
Un software o un PLC controla la salida de relé de forma remota por medio de los comandos enviados a través de comunicaciones.
Alarm
La salida de relé se asocia con el sistema de alarmas. La central de medida envía un impulso al puerto de salidas de relé cuando se dispara la alarma.
Behaviour
Normal
Este ajuste es de aplicación cuando el modo Control se establece en External o Alarm. En caso de activación del modo External, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que el ordenador o el PLC envía un comando de apertura. En caso de activación de Alarm mode, la salida de relé permanece en el estado cerrado hasta que se sobrepasa el punto de desactivación.
Timed
-
Time(s): 1 a 9999
La salida de relé permanece ENCENDIDA durante el periodo definido por el registro de configuración On-Time.
Coil
Este ajuste es de aplicación cuando el modo Control se establece en External o Alarm. La salida se activa cuando se recibe el comando “alimentar” y se desactiva cuando se recibe el comando “liberar retén bobina”. En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar la pérdida de alimentación y vuelve a este.
-