Ajuste de los parámetros de configuración de E/S
- Haga doble clic en la carpeta I/O Configuration para abrir el cuadro de diálogo que muestra la lista de parámetros.
- Haga doble clic en el parámetro I/O Setup para abrir el cuadro de diálogo de configuración correspondiente.
- Seleccione los parámetros que quiera modificar y pulse
en Edit.
Parámetros
Opciones
Descripción
Status Input 1
Label: Status Input 1
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Predeterminado)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Selección del modo de control de tarifa para la entrada de estado 1.
NOTA:-
De manera predeterminada, se muestra el modo Input Metering cuando la configuración del canal de medición de entradas se asigna a una entrada de estado.
-
De manera predeterminada, se muestra el modo Tariff Control cuando la configuración del modo de tarifa se asigna a un modo de entrada de estado.
-
Solo puede desactivar el modo de entrada de estado en la configuración de la HMI de la central de medida si ha asignado el modo de entrada de estado a Input Metering o Tariff Control en ION Setup.
Status Input 2
Label: Status Input 2
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Predeterminado)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Selección del modo de control de tarifa para la entrada de estado 2.
NOTA:-
De manera predeterminada, se muestra el modo Input Metering cuando la configuración del canal de medición de entradas se asigna a una entrada de estado.
-
De manera predeterminada, se muestra el modo Tariff Control cuando la configuración del modo de tarifa se asigna a un modo de entrada de estado.
-
Solo puede desactivar el modo de entrada de estado en la configuración de la HMI de la central de medida si ha asignado el modo de entrada de estado a Input Metering o Tariff Control en ION Setup.
Relay Output
Label: Relay Output
Nombre de la etiqueta de la salida de relé.
Control Mode: External (Predeterminado)
La salida de relé puede controlarse externamente, ya sea a través del software o por un PLC usando comandos.
Behavior Mode
-
Normal (Predeterminado)
-
Timed
-
On Time: De 1 a 9999 segundos
-
-
Coil Hold
Cuando el modo de control se establece en External, se aplica el modo Normal. Cuando se activa el modo External, la salida de relé permanecerá en el estado cerrado hasta que un ordenador o PLC envíe un comando de apertura.
La salida de relé permanece ENCENDIDA durante el tiempo especificado por el registro de configuración On Time en el modo Timed.
Cuando el modo de control se establece en External, se aplica el modo Coil Hold. La salida se activa al recibir el comando de energización y se desactiva cuando se recibe el comando de liberación de la retención de bobina (Coil Hold). En caso de pérdida de alimentación, la salida recuerda y restaura el estado previo cuando la alimentación se restablece.
Associations
Para que este canal esté disponible, desconecte sus asociaciones existentes en las pantallas de configuración de asociaciones.
-
- Haga clic en OK y, a continuación,
haga clic en Send para guardar los cambios
en la central de medida.NOTA: Cuando los cambios no se guardan en la central de medida, la barra de estado en la pantalla inferior izquierda muestra el mensaje Download Incomplete.