7ES02-0443-00

Descripción de la central de medida

 

A

Entrada de alimentación (-, +)

 

B

Entradas de estado (C1/-, S1/+, C2/-, S2/+)

 

C

LED de funcionamiento (verde)

 

D

LED de alarma/de impulsos de energía (naranja)

 

E

Botón de cancelación

 

F

Botón de confirmación

 

G

Botón hacia arriba

 

H

Botón hacia abajo

 

I

Entradas de intensidad (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)

 

J

Entradas de tensión (V1, V2, V3, Vn)

 

K

Salida de relé (NO ())

 

L

Pantalla con retroalimentación blanca

 

M

LED de actividad/enlace del puerto Ethernet (verde)

 

N

LED de velocidad (verde) del puerto Ethernet
(100 Mbps = verde / 10 Mbps = apagado)

 

O

Tres puntos de precintado

 

P

Dos cubiertas precintables

NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el cable de acero. Utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm y una longitud 152,4 mm de longitud ajustable para el precintado.
     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?