7ES02-0443-00

Configuración de IP

NOTA: Al cambiar la IP, el reinicio de la comunicación con la nueva IP tardará 30 segundos.
  1. Haga clic en Ajustes > Comunicación > Configuración IP.
  2. Modifique los parámetros según sea necesario.
  3. Haga clic en Aplicar cambios.
    Se muestra el mensaje de advertencia.
    NOTA: Asegúrese de leer y entender el mensaje. Haga clic en Rearrancar para aplicar los cambios o haga clic en No para conservar los ajustes existentes.

    Parámetro

    Descripción

    IPV4

    Automático

    • DHCP

    • BOOTP

    Selecciona el modo para asignar parámetros de IPv4. Obtiene los parámetros de IPv4 automáticamente utilizando BOOTP o DHCP.

    NOTA: De manera predeterminada, la central de medida está establecida en modo DHCP. Deberá acceder a las páginas web para cambiar el modo DHCP predeterminado a otro (Consulte la sección Acceso a las páginas web de la central de medida mediante la dirección IP del dispositivo).

    Manual

    Dirección IPv4

    Introduce la dirección IP estática.

    Máscara de subred

    Introduce la máscara de subred de la dirección IP de Ethernet correspondiente a su red.

    Puerta de enlace predeterminada

    Introduce la dirección IP de la pasarela (router) utilizada para la comunicación con la red de área extendida (WAN).

    IPV6

    Habilitar

    Define la configuración de IPv6.

    Dirección de enlace local IPv6

    Muestra la dirección IP en formato IPv6. Puede utilizar esta dirección IP para abrir las páginas web de la central de medida.

    DNS

    Obtener servidores DNS automáticamente mediante DHCP/BOOTP

    Define el comportamiento dinámico de la configuración de direcciones del servidor DNS. Se utiliza para obtener automáticamente la dirección IP a partir del servidor DNS.

    NOTA: El sistema de nombres de dominio (DNS) es la nomenclatura que emplean los ordenadores y los dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o a Internet.

    Manual

    Servidor DNS primario

    Define la dirección IPv4 del servidor DNS primario.

    Servidor DNS secundario

    Define la dirección IPv4 del servidor DNS secundario. Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?