Configuración de Ethernet (doble puerto)
- Haga clic en .
- Modifique los parámetros según sea necesario.
- Haga clic en Aplicar cambios.Se muestra el mensaje de advertencia.NOTA: Asegúrese de leer y entender el mensaje. Haga clic en Rearrancar para aplicar los cambios o haga clic en No para conservar los ajustes existentes.
Parámetro
Valores
Descripción
Ethernet
Dirección MAC
–
Dirección de control de acceso a medios única.
Formato de trama -
Ethernet II
-
802.3
-
Automático
Permite seleccionar el formato en el que se envían los datos a través de una conexión Ethernet.
Control del puerto Ethernet 1
Velocidad y modalidad
-
10 Mbit/s - Half Duplex
-
10 Mbit/s - Full Duplex
-
100 Mbit/s - Half Duplex
-
100 Mbit/s - Full Duplex
-
Negociación automática
Permite seleccionar una velocidad y un modo de transmisión diferentes.
En el caso de la opción Negociación automática, la central de medida negocia automáticamente el modo de velocidad y transmisión de la conexión Ethernet física para el puerto Ethernet 1.
Control del puerto Ethernet 2
Velocidad y modalidad
-
10 Mbit/s - Half Duplex
-
10 Mbit/s - Full Duplex
-
100 Mbit/s - Half Duplex
-
100 Mbit/s - Full Duplex
-
Negociación automática
Permite seleccionar una velocidad y un modo de transmisión diferentes.
En el caso de la opción Negociación automática, la central de medida negocia automáticamente el modo de velocidad y transmisión de la conexión Ethernet física para el puerto Ethernet 2.
Protección contra tormentas de difusión
Habilitar
–
Activa la protección frente a tormentas de difusión.
Nivel de protección
-
El más alto
-
Alto
-
Medio alto
-
Medio bajo
-
Bajo
-
El más bajo
Define el nivel de protección contra tormentas. La central de medida limita la cantidad de información que difunde o redifunde (en función de este ajuste) para reducir las colisiones o el tráfico de red.
NOTA: Si cambia el nivel, se le indicará que reinicie el dispositivo para implementar los cambios. -