一般规格
电气特性
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压限制 |
20.4–28.8 Vdc |
|
可接受计算压降 |
≤ 7 毫秒 |
|
功率消耗 |
≤ 6.8 W |
|
浪涌电流 |
≤ 30 A |
|
电源端子和功能性接地端 (FG) 之间的耐压 |
1 分钟时为 1,000 Vac 20 mA |
|
电源端子和功能性接地端 (FG) 之间的绝缘电阻 |
10 MΩ 或更高(在 500 Vdc 下) |
物理特性
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
运行温度(机柜内部与面板表面) |
–10 °C 至 +55 °C (14–131 °F) |
|
储存温度 |
-40 °C 至 +85 °C(–40 °F 至 +185 °F) |
|
相对湿度 |
95 %,无冷凝(非冷凝,湿球温度 55 °C (131 °F) 或更低) |
|
空气纯度(粉尘) |
≤ 0.1 mg/m3 (≤ 10-7 盎司/英尺3)(非导电) |
|
腐蚀性气体 |
无腐蚀性气体 |
|
大气压力 |
800–1,114 hPa(2000 m(6,500 英寸)或更低) |
机械特性
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
抗振性能(运行) |
IEC 60068-2-6 1 gn (1 g) 5–150 Hz(最大 3.5 mm(0.13 英寸)) |
|
防护等级(前面板) |
IP65 (IEC 60529) |
|
保护结构 |
4X 室内型,安装在面板上 |
|
防护等级(背面板) |
IP20 (IEC 60529) |
|
防电击性能(运行) |
IK05 (IEC 60068-2-75) 15 gn (1 g) 11 ms |
|
冷却方式 |
自然通风 |
|
重量 |
0.25 kg (0.55 lb.) |
|
彩色 |
前挡板暗灰 |
|
材料 |
PC/PBT 和 PAA |
电气环境规格
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
抗扰度 |
干扰电压:1,000 Vp-p 脉冲宽度:1 µs 上升时间:1 ns |
|
高电涌 |
2 kV CM,0.5 kV DM,在直流电源上 2 kV CM,在屏蔽电缆上 |
|
电压瞬变突发耐受性 |
2 kV CM,2 kV DM,在直流电源上 1 kV,在屏蔽电缆上 |
|
射频电磁场辐射 |
10 V/m / 80 MHz 至 2 GHz 调整的管道振幅 80 % 1 kHz + 内部时钟频率 |
|
静电放电抗扰度 |
8.8 kV 直接接触 12 kV 空气接触 |
|
电源频率磁场 |
100 A/m(连续) |
|
接地 |
D 型接地(SG-FG 连接) |
|
CM:公共模式 DM:差异模式 |
|