Caractéristiques générales
Caractéristiques électriques
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Tension d'entrée nominale |
24 Vcc |
|
Limites de tension d'entrée |
20,4–28,8 V CC |
|
Chute de tension acceptable |
≤ 7 ms |
|
Consommation électrique |
≤ 6.8 W |
|
Courant d'appel |
≤ 30 A |
|
Endurance sous contrainte diélectrique entre le bornier d'alimentation et la masse fonctionnelle (FG) |
1 000 V CA 20 mA pendant 1 minute |
|
Résistance d'isolation entre le bornier d'alimentation et la masse fonctionnelle (FG) |
10 MΩ ou supérieur à 500 Vcc |
Caractéristiques physiques
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Température ambiante de fonctionnement (intérieur armoire et panneau) |
–10 °C à +55 °C (14–131 °F) |
|
Température de stockage |
-40 °C à +85 °C (-40 F à +185 F) |
|
Humidité relative |
95 % sans condensation (sans condensation, température avec thermomètre mouillé 55 °C (131 °F) ou moins) |
|
Pureté de l'air (poussière) |
≤ 0,1 mg/m3 (≤ 10-7 oz/pi3) (niveaux non conducteurs) |
|
Gaz corrosifs |
Sans gaz corrosifs |
|
Pression atmosphérique |
800–1 114 hPa (2000 m (6 500 pi) ou inférieur) |
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Immunité aux vibrations (en fonctionnement) |
IEC 60068-2-6 1 gn (1 g) 5–150 Hz (maximum 3.5 mm (0,13 po.)) |
|
Protection (face avant) |
IP65 (IEC 60529) |
|
Structure de protection |
Type 4X intérieur, installée sur un panneau |
|
Protection (face arrière) |
IP20 (IEC 60529) |
|
Immunité aux chocs (en fonctionnement) |
IK05 (IEC 60068-2-75) 15 gn (1 g) 11 ms |
|
Méthode de refroidissement |
Circulation d'air naturelle |
|
Poids |
0,25 kg (0,55 lb) |
|
Couleur |
Face avant : gris foncé |
|
Matériau |
PC/PBT et PAA |
Caractéristiques environnementales électriques
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Immunité au bruit |
Tension de bruit : 1 000 Vp-p Largeur d'impulsion : 1 µs Temps de montée : 1 ns |
|
Ondes de choc |
2 kV MC, 0,5 kV DM sur alimentation CC 2 kV MC sur câbles blindés |
|
Transitoire rapide en salves électriques |
2 kV MC, 2 kV DM sur alimentation CC 1 kV sur câbles blindés |
|
Champ électromagnétique rayonné aux fréquences radioélectriques |
10 V/m / 80 MHz à 2 GHz Amplitude sinus modulée 80 % 1 kHz + fréquence d'horloge interne |
|
Protection contre les décharges électrostatiques |
8,8 kV contact direct 12 kV contact par l'air |
|
Champ magnétique de fréquence d'alimentation |
100 A/m continu |
|
Mise à la masse |
Mise à la terre type D (connectée SG-FG) |
|
MC : Mode commun DM : Mode différentiel |
|