Especificaciones generales
Características eléctricas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Límites de tensión de entrada |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|
Caída de tensión aceptable |
≤ 7 ms |
|
Consumo de alimentación |
≤ 6,8 W |
|
Corriente de entrada |
≤ 30 A |
|
Resistencia de la tensión entre los terminales de alimentación y la masa funcional (FG) |
1.000 V CA a 20 mA durante 1 minuto |
|
Resistencia de aislamiento entre los terminales de alimentación y masa funcional (FG) |
10 MΩ o superior a 500 V CC |
Características físicas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Temperatura ambiente de funcionamiento (interior del armario y superficie del panel) |
De -10 a +55 °C (de 14 a 131 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F) |
|
Humedad relativa |
95 % sin condensación (sin condensación, temperatura húmeda de 55 °C [131 °F] o inferior) |
|
Pureza del aire (polvo) |
≤ 0,1 mg/m3 (≤ 10-7 oz/pies3) (niveles no conductores) |
|
Gases corrosivos |
Sin gases corrosivos |
|
Presión atmosférica |
De 800 a 1.114 hPa (2.000 m [6.500 pies] o inferior) |
Características mecánicas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Inmunidad a la vibración (en funcionamiento) |
IEC 60068-2-6 1 gn (1 g) 5–150 Hz (3,5 mm [0,13 pulg.] como máximo) |
|
Protección (panel frontal) |
IP65 (IEC 60529) |
|
Estructura de protección |
Tipo 4X interior, instalado en un panel |
|
Protección (panel trasero) |
IP20 (IEC 60529) |
|
Inmunidad a los choques (en funcionamiento) |
IK05 (IEC 60068-2-75) 15 gn (1 g) 11 ms |
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
|
Peso |
0,25 kg (0,55 lb.) |
|
Color |
Marco frontal: gris oscuro |
|
Material |
PC/PBT y PAA |
Especificaciones eléctricas del entorno
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Inmunidad al ruido |
Tensión de ruido: 1.000 Vp-p Ancho de pulso: 1 µs Tiempo ascendente: 1 ns |
|
Altas sobretensiones de energía |
2 kV CM, 0,5 kV DM en fuente de alimentación CC 2 kV CM en cables blindados |
|
Incremento repentino y transitorio de la electricidad |
2 kV CM, 2 kV DM en fuente de alimentación CC 1 kV en cables blindados |
|
Campo electromagnético de radiofrecuencia radiada |
10 V/m / 80 MHz a 2 GHz Amplitud sinodal modulada 80 % 1 kHz + frecuencia de reloj interno |
|
Inmunidad a descarga electrostática |
Contacto directo de 8,8 kV Contacto de aire de 12 kV |
|
Campo magnético de frecuencia de alimentación |
100 A/m continuo |
|
Toma de tierra |
Toma de tierra de tipo D (conectado a SG-FG) |
|
CM: Modo común DM: Modo diferencial |
|