990-91406D-005

Technische Daten für USV 3:1 20 kVA 220 V Gleichstrom

Eingang   6 Impulse 12 Impulse
Spannung (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Anschlüsse L1, L2, L3, PE*
Eingangsspannungsbereich (V) 304-456
Frequenz (Hz) 45-55
Nenneingangsstrom (A) 40 38 37 41 39 37
Maximaler Eingangsstrom (A) 50 48 46 51 48 46
Eingangsstromgrenze (A) 60
Klirrfaktor (THDI)* 6 Impulse ≤ 15 % 12 Impulse ≤ 10 %
Eingangsleistungsfaktor* ≥ 0,9
Maximaler Kurzschlusspegel Icc = 10 kA
Schutz Schalter
Sanftanlauf 15 Sekunden
Bypass Spannung (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Anschlüsse L, N, PE
Überlastfähigkeit 110 % durchgehend; 125 % für 10 Minuten; 150 % für 1 Minute
Bypass-Spannungsbereich (V) 165-275
Frequenz (Hz) 50
Bypass-Nennstrom (A) 91 87 83 91 87 83
Neutralleiternennstrom (A) 91 87 83 91 87 83
Maximaler Kurzschlusspegel Icc = 10 kA
Ausgang Spannung (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Anschlüsse L, N, PE
Überlastfähigkeit 110 % durchgehend; 125 % für 10 Minuten; 150 % für 1 Minute
Ausgangsspannungsregelung ± 1 %
Dynamische Lastreaktion 20 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 0,8
Nennausgangsstrom (A) 91 87 83 91 87 83
Klirrfaktor (THDU) < 2 % bei 100 % linearer Last < 4 % bei 100 % nichtlinearer Last
Ausgangsfrequenz (Hz) 50 ± 1 %
Ausgangs-Kurzschlussstrom bei 60 ms (A) 272
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Batterie Unterstützte Batterieblöcke 16-20
Ladestrom Der Ladestrom wird durch die Batteriekapazität bestimmt. Die Standardeinstellung ist 0,1.
Maximale Ladeleistung (kW) 10,8
Batteriespannungsnennwert (VDC) 192-240
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 216-270
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 153.6-192
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 80
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 112
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV pro °C für T ≥ 25 °C, 0 mV pro °C für T < 25 °C
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.