990-91406D-005

Gewichte und Abmessungen für den Versand für USV 3:1

USV 3:1 220 V Gleichstrom

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
10 kVA 6 Impulse

550

2085

928

928

12 Impulse

640

2085

928

928

20 kVA 6 Impulse

550

2085

928

928

12 Impulse

640

2085

928

928

30 kVA 6 Impulse

634

2085

928

928

12 Impulse

670

2085

928

928

40 kVA 12 Impulse

756

2085

928

928

50 kVA 12 Impulse

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 Impulse

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 Impulse

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 Impulse

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 Impulse

1513

2085

1728

928

USV 3:1 384 V Gleichstrom

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.