990-91406D-012

Spécifications pour l'ASI 3:1 20 kVA 220 V CC

Entrée   6 impulsions 12 impulsions
Tension (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Raccordements L1, L2, L3, PE*
Plage de tension d'entrée (V) 304-456
Fréquence (Hz) 45-55
Courant d'entrée nominal (A) 40 38 37 41 39 37
Courant d'entrée maximal (A) 50 48 46 51 48 46
Limitation du courant d'entrée (A) 60
Distorsion harmonique totale (THDI)* 6 impulsions ≤15 % 12 impulsions ≤10 %
Facteur de puissance d'entrée* ≥0,9
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Protection Interrupteur
Montée en puissance 15 secondes
Bypass Tension (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Plage de tension du bypass (V) 165-275
Fréquence (Hz) 50
Courant nominal de bypass (A) 91 87 83 91 87 83
Intensité neutre nominale (A) 91 87 83 91 87 83
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Sortie Tension (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 0,8
Courant de sortie nominal (A) 91 87 83 91 87 83
Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire de 100 %, <4 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ± 1 %
Courant de court-circuit de sortie à 60 ms (A) 272
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Batterie Blocs batteries pris en charge 16-20
Courant de charge Le courant de charge est déterminé par la capacité batterie. La valeur par défaut est 0,1 °C.
Puissance de charge maximale (kW) 10,8
Tension nominale de la batterie (VDC) 192-240
Tension nominale flottante (VDC) 216-270
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 153,6-192
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 80
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 112
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.