990-91406D-024

Especificações para nobreak de 20 kVA 3:1 220 VDC

Entrada   6 pulsos 12 pulsos
Tensão (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Conexões L1, L2, L3, PE*
Intervalo da tensão de entrada (V) 304-456
Frequência (Hz) 45-55
Corrente nominal de entrada (A) 40 38 37 41 39 37
Corrente máxima de entrada (A) 50 48 46 51 48 46
Limitação da corrente de entrada (A) 60
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)* 6 pulsos ≤15% 12 pulsos ≤10%
Fator de potência de entrada* ≥0.9
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=10 kA
Proteção Disjuntor
Rampa de partida 15 segundos
Bypass Tensão (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Conexões L, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% contínuo, 125% para 10 minutos, 150% para 1 minuto
Intervalo de tensão de bypass (V) 165-275
Frequência (Hz) 50
Corrente nominal de bypass (A) 91 87 83 91 87 83
Corrente de neutro nominal (A) 91 87 83 91 87 83
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=10 kA
Saída Tensão (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Conexões L, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% contínuo, 125% para 10 minutos, 150% para 1 minuto
Regulação de tensão de saída ± 1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 0,8
Corrente nominal de saída (A) 91 87 83 91 87 83
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <2%, a 100% de carga linear<4%, a 100% de carga não linear
Frequência de saída (Hz) 50 ± 1%
Corrente de curto-circuito de saída a 60 ms (A) 272
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Bateria Blocos de bateria suportados 16-20
Corrente de carga A corrente de carga é determinada pela capacidade da bateria. O padrão é 0,1 C.
Energia máxima de carregamento (kW) 10.8
Tensão nominal da bateria (VDC) 192-240
Tensão nominal de flutuação (VDC) 216-270
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 153.6-192
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 80
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 112
Compensação de temperatura (por célula) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?