990-91406D-005

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für USV 3:1

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 95 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte gewährleistet werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.12 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren F

  • Für AC-Kabel: Max. Länge 50 m mit Spannungsabfall < 3 %

  • Für DC-Kabel: Max. Länge 15 m mit Spannungsabfall < 1 %.

Die PE-Kabelgröße basiert auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für USV 3:1

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
In-Einstellung 63 50 63 100 100 160
Ir-Einstellung 44 50 50 100 80 160
Im-Einstellung 500 (fest) 500 (fest) 500 (fest) 800 (fest) 800 (fest) 1250 (fest)
USV-Werte 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
In-Einstellung 200 200 200 Io = 230 200 Io = 280
Ir-Einstellung 140 200 140 Ir = 1 160 Ir = 1
Im-Einstellung 8 bis 10 x In 5 bis 10 x In 8 bis 10 x In Isd = 10 8 bis 10 x In Isd = 10
USV-Werte 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
In-Einstellung 250 Io = 400 Io = 320 Io = 500 Io = 360 Io = 570
Ir-Einstellung 200 Ir = 0.95 Ir = 0.9 Ir = 0.95 Ir = 0.95 Ir = 0.98
Im-Einstellung 10 x In Isd = 10 Isd = 10 Isd = 10 Isd = 10 Isd = 10

Kabelgrößen für Eingangs-, Ausgangs- und Bypass-Kabel für USV 3:1

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Eingang (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2 x 50
Eingangs-PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
Bypass-/Ausgang (mm2) 16 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 95 2 x 95
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

Batterie-Kabelgrößen für USV 3:1

USV 3:1 220 V Gleichstrom

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 95 2 x 95
DC-PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

USV 3:1 384 V Gleichstrom

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
DC-PE (mm2) 16 16 16 16 25 35
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?