990-91406D-005

Anschließen der Signalkabel

  1. Potenzialfreie Kontakte Ausgang (230 V Wechselstrom)

  2. Temperatureingangskontakt (Nicht-SELV) externe Batterien

  3. Ausgangskontakt BB-Aus (SELV)

  4. Potenzialfreie Kontakte Eingang (SELV)

  5. USB-Port (SELV)

  6. RS232-Port (SELV)

  7. RS485-Ports (SELV)

  8. Parallel-Ports (SELV)

  9. Intelligenter Steckplatz für SNMP-Karte (SELV)

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
  2. Entfernen Sie die angegebene Abdeckung.

    USV 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom
    USV 10–80 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

    USV 50–120 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

  3. Führen Sie die Signalkabel wie unten gezeigt durch die Unterseite der USV und befestigen Sie sie mit Kabelbindern.

    USV 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

    USV 50–80 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

    USV 100–120 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

    USV 10–40 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

    USV 60–80 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.