990-91406D-005

Position der Schalter

Position der Schalter an den 3:1-USV-Systemen

USV 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 50–80 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 10–40 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

USV 60–80 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.