Protection en amont et sections de câbles préconisées pour l'ASI 3:1
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas dépasser 95 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.12 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation F
-
Pour les câbles AC : Longueur maximale de 50 m avec chute de potentiel <3 %
-
Pour les câbles CC : Longueur maximale de 15 m avec chute de potentiel de < 1 %.
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Protection en amont préconisée pour l'ASI 3:1
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) | NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) | NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160) |
| Paramètre In | 63 | 50 | 63 | 100 | 100 | 160 |
| Paramètre Ir | 44 | 50 | 50 | 100 | 80 | 160 |
| Paramètre Im | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 800 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) |
| Puissance nominale de l'ASI | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
| Paramètre In | 200 | 200 | 200 | Io=230 | 200 | Io=280 |
| Paramètre Ir | 140 | 200 | 140 | Ir=1 | 160 | Ir=1 |
| Paramètre Im | 8 à 10xIn | 5 à 10xIn | 8 à 10xIn | Isd=10 | 8 à 10xIn | Isd=10 |
| Puissance nominale de l'ASI | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
| Paramètre In | 250 | Io=400 | Io=320 | Io=500 | Io=360 | Io=570 |
| Paramètre Ir | 200 | Ir=0,95 | Ir=0,9 | Ir=0,95 | Ir=0,95 | Ir=0,98 |
| Paramètre Im | 10xIn | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 |
Sections de câbles d'entrée, de bypass et de sortie pour l'ASI 3:1
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 2x50 |
| PE d'entrée (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 50 |
| Bypass/sortie (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
| PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
Sections de câbles de batterie pour l'ASI 3:1
ASI 3:1 220 V CC
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
| PE DC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
ASI 3:1 384 V CC
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| PE DC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
DANGER