Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak 3:1
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho do cabo
máximo permitido é de 95 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.12 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação F
-
Para cabos CA: Comprimento máximo de 50 m com queda de tensão de linha <3%
-
Para cabos CC: Comprimento máximo de 15 m com queda de tensão de linha <1%.
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Proteção upstream recomendada para nobreak 3:1
| Potência nominal do nobreak | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
| Tipo de disjuntor | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) | NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) | NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160) |
| Configuração In | 63 | 50 | 63 | 100 | 100 | 160 |
| Configuração Ir | 44 | 50 | 50 | 100 | 80 | 160 |
| Configuração Im | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 800 (fixo) | 800 (fixo) | 1250 (fixo) |
| Potência nominal do nobreak | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
| Tipo de disjuntor | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
| Configuração In | 200 | 200 | 200 | Io=230 | 200 | Io=280 |
| Configuração Ir | 140 | 200 | 140 | Ir=1 | 160 | Ir=1 |
| Configuração Im | 8 a 10xIn | 5 a 10xIn | 8 a 10xIn | Isd=10 | 8 a 10xIn | Isd=10 |
| Potência nominal do nobreak | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
| Tipo de disjuntor | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
| Configuração In | 250 | Io=400 | Io=320 | Io=500 | Io=360 | Io=570 |
| Configuração Ir | 200 | Ir=0.95 | Ir=0.9 | Ir=0.95 | Ir=0.95 | Ir=0.98 |
| Configuração Im | 10xIn | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 |
Tamanhos de cabos de entrada, Bypass e saída para nobreak 3:1
| Potência nominal do nobreak | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 2x50 |
| PE de entrada (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 50 |
| Bypass/saída (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
| PE de bypass/PE de saída (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
Tamanhos dos cabos de bateria para nobreak 3:1
3:1 220 VDC nobreak
| Potência nominal do nobreak | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2x70 | 2x95 | 2x95 |
| PE CC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
3:1 384 VDC nobreak
| Potência nominal do nobreak | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| PE CC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
PERIGO