990-91406D-025

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 3:1

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 95 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.12 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Sposób montażu F

  • Dla kabli AC: Maksymalna długość 50 m ze spadkiem napięcia w linii <3%

  • Dla kabli DC: Maksymalna długość 15 m ze spadkiem napięcia w linii <1%

Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza UPS 3:1

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
Ustawienie In 63 50 63 100 100 160
Ustawienie Ir 44 50 50 100 80 160
Ustawienie Im 500 (stałe) 500 (stałe) 500 (stałe) 800 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe)
Moc zasilacza UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
Ustawienie In 200 200 200 Io=230 200 Io=280
Ustawienie Ir 140 200 140 Ir=1 160 Ir=1
Ustawienie Im 8 do 10 x In 5 do 10 x In 8 do 10 x In Isd=10 8 do 10 x In Isd=10
Moc zasilacza UPS 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
Ustawienie In 250 Io=400 Io=320 Io=500 Io=360 Io=570
Ustawienie Ir 200 Ir=0,95 Ir=0,9 Ir=0,95 Ir=0,95 Ir=0,98
Ustawienie Im 10 x In Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10

Przekroje kabli wejścia, obejścia i wyjścia dla zasilacza UPS 3:1

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Wejście (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2x50
Wejście PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
Obejście/wejście (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

Przekroje kabla baterii dla zasilacza UPS 3:1

3:1 220 VDC UPS

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

3:1 384 VDC UPS

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?