990-91406D-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Transport i przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C od -25°C do 55°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-2000 m.
Obniżanie wymagane od 1000-2000 m:
Do 1000 m: 1000
Do 1500 m: 0,975
Do 2000 m: 0,950

0-10000 m

Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki ≤ 70 dB przy pełnym obciążeniu
Klasa ochrony IP31
Kolor RAL 7035
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.