990-91406D-024

Ambiental

  Operação Transporte e armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 0-95% não-condensável
Elevação Projetado para operação em elevação entre 0 e 2000 m.
Derating de 1000-2000 m:
Até 1000 m: 1,000
Até 1.500 m: 0,975
Até 2.000 m: 0.950

0-10000 m

Ruído audível a um metro da unidade ≤ 70 dB a plena carga
Classe de proteção IP31
Cor RAL 7035
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.