990-91406D-025

Waga i wymiary w opakowaniu do wysyłki dla zasilacza UPS 3:1

3:1 220 VDC UPS

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
10 kVA 6 impulsów

550

2085

928

928

12 impulsów

640

2085

928

928

20 kVA 6 impulsów

550

2085

928

928

12 impulsów

640

2085

928

928

30 kVA 6 impulsów

634

2085

928

928

12 impulsów

670

2085

928

928

40 kVA 12 impulsów

756

2085

928

928

50 kVA 12 impulsów

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 impulsów

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 impulsów

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 impulsów

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 impulsów

1513

2085

1728

928

3:1 384 VDC UPS

Moc zasilacza UPS Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.