990-91460B-019

사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

최대 단락 회로 정격

Galaxy VL UPS는 하부 엔트리 캐비넷(GVBEC)이 설치된 상태에서 최대 45 kAIC/kA Icw를 공급하는 회로에서 사용하도록 정격 설계되었습니다.

Easy UPS 3L은 하부 엔트리 캐비넷(GVBEC)이 설치된 상태에서 최대 35 kA Icc를 공급하는 회로에서 사용하도록 정격 설계되었습니다.

하부 엔트리 캐비넷 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

토크 사양

볼트 크기 토크
M6 5Nm(3.69lb-ft/44.3lb-in)
M8 17.5Nm(12.91lb-ft/154.9lb-in)
M10 30Nm(22lb-ft/194.7lb-in)
M12 50Nm(36.87lb-ft/442.5lb-in)

사용 환경

  작동 시 보관
온도 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F ) -25°C ~ 55°C(-13°F ~ 131°F )
상대 습도 0-95% 비응결 0-95% 비응결
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?