仕様
最大短絡遮断容量
保守バイパスキャビネットの最大短絡遮断容量は、Icw 25 kA対称実効値です。
推奨上流保護
推奨上流保護については、UPS設置マニュアルを参照してください。
推奨ケーブルサイズ
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは240
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。
トルク仕様
ボルトサイズ | トルク |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
保守バイパスキャビネットの重量と寸法
商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
クリアランス
環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C~40 °C | -25 °C~55 °C |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 0~95%、結露なきこと |
保護クラス | IP20 | |
色 | RAL 9003、光沢度85% |