Konfiguracja urządzenia bateryjnego
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ustawienia baterii powinien skonfigurować wykwalifikowany
personel dysponujący wiedzą na temat ich konfiguracji
oraz znajomością środków ostrożności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Stuknij .
- Typ urządzenia bateryjnego zostanie wyświetlony
jako:
- Standard, jeśli masz standardowe urządzenie bateryjne firmy Schneider Electric. Pojawi się numer referencyjny konfiguracji baterii.
- Niestandardowe, jeśli masz niestandardowe urządzenie bateryjne.
- Stuknij Ustawienia ogólne i skonfiguruj
następujące parametry:UWAGA: Stuknij OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
- Tylko dla niestandardowego urządzenia bateryjnego: Stuknij Określone ustawienia, aby
wyświetlić następujące ustawienia:UWAGA: Te ustawienia może konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
Typ baterii Pokazuje skonfigurowany typ baterii. Punkt środkowy baterii podłączony Pokazuje, czy punkt środkowy baterii jest podłączony. Wyłącz monitoring temperatury Pokazuje, czy wyłączono monitoring temperatury. Zezwól na szybkie ładowanie Pokazuje, czy dozwolone jest szybkie ładowanie. Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.
Zezwól na głębokie rozładowanie baterii Pokazuje, czy dozwolone jest głębokie rozładowanie baterii. Głębokie rozładowanie pozwala rozładować baterie do jeszcze niższego poziomu napięcia, niż wynosi zalecana wartość podczas pracy bateryjnej. Należy pamiętać, że może to spowodować uszkodzenie baterii. Zezwól na automatyczne odłączanie baterii Pokazuje, czy włączone jest automatyczne odłączanie baterii. Jeśli w zasilaczu UPS wyłączono wyjście i nie ma możliwości naładowania baterii, ta funkcja wyzwoli urządzenia rozłączające baterii, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii po okresie: -
dwóch tygodni.
-
10 minut przy napięciu komórki baterii poniżej niskiego poziomu wyłączenia baterii.
Pojemność baterii na blok (Ah) Pokazuje pojemność baterii na blok bateryjny w amperogodzinach dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterii. Liczba równoległych szeregów baterii Pokazuje liczbę szeregów baterii podłączonych równolegle dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterii. Liczba baterii w szeregu Pokazuje liczbę bloków bateryjnych w każdym szeregu baterii. Liczba ogniw baterii w bloku Pokazuje liczbę ogniw baterii w każdym bloku bateryjnym. Napięcie DC na ogniwo baterii (V) Pokazuje napięcie ładowania konserwacyjnego. Ładowanie konserwacyjne to podstawowa funkcja ładowania dostępna dla wszystkich typów baterii i automatycznie uruchamiana przed ładowarkę.
Pokazuje napięcie ładowania forsującego. Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.
Pokazuje napięcie wyrównawcze. Ładowanie wyrównawcze jest używane do wyrównywania otwartych komórek bateryjnych. Ta metoda ładowania jest dostępna przy użyciu najwyższego możliwego poziomu napięcia ładowania. Gdy przeprowadzane jest ładowanie wyrównawcze, woda wyparowuje z otwartych komórek bateryjnych, i należy ją wymienić po zakończeniu ładowania.
Czas ładowania (s) Pokazuje czas szybkiego ładowania i ładowania wyrównawczego w sekundach. Znamionowe napięcie ogniwa baterii (V) Pokazuje znamionowe napięcie na ogniwo baterii. Napięcie DC na ogniwo baterii (V), przy którym nastąpi wyłączenie Pokazuje poziom napięcia na ogniowo baterii, przy którym bateria ma zostać wyłączona. Temperatura znamionowa Pokazuje temperaturę znamionową w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Wartość prądu ładowania Pokazuje wartość prądu ładowania. -
NIEBEZPIECZEŃSTWO