Przeglądaj informacje o statusie systemu
- Wciśnij przycisk Status.
- Naciśnij przycisk Wejście, aby wyświetlić status.
Wejście
Napięcie f-f (międzyfazowe) Aktualna wartość wejściowego napięcia międzyfazowego. Prąd Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania sieci AC na fazę w amperach (A). Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wejściowej wyrażona w hercach (Hz) Napięcie f-N (fazowe)* Aktualna wartość wejściowego napięcia międzyfazowego wyrażona w woltach (V). Moc całkowita Aktualna wejściowa całkowita moc czynna (dla wszystkich trzech faz) wyrażona w kW. Moc Aktualna wartość wejściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna to ta część mocy, która po uśrednieniu w pełnym cyklu przebiegu fali prądu przemiennego prowadzi do netto przepływu energii w jednym kierunku. Prąd szczytowy Aktualna wartość wejściowego prądu szczytowego wyrażona w amperach (A). Współczynnik mocy Aktualna proporcja mocy czynnej do mocy pozornej. Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A). Energia Całkowite zużycie energii od momentu instalacji. - Naciśnij przycisk Wyjście, aby wyświetlić status.
Wyjście
Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie wyjściowe międzyfazowe w falowniku w woltach (V). Prąd Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A). Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wyjściowej w hercach (Hz). Napięcie f-N (fazowe)* Wartość wyjściowego napięcia międzyfazowego w falowniku wyrażona w woltach (V). Obciążenie Procent pojemności zasilacza UPS obecnie używany we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia dla najbardziej obciążonej fazy. Prąd neutralny* Aktualna wartość prądu wyjściowego w przewodzie neutralnym w amperach (A). Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW). Moc Aktualna wartość wyjściowej mocy aktywnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy w kilowatach (kW). Moc czynna to ta część mocy, która po uśrednieniu w pełnym cyklu przebiegu fali prądu przemiennego prowadzi do netto przepływu energii w jednym kierunku. Prąd szczytowy Wartość wyjściowego prądu szczytowego w amperach (A). Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy wyjściowej dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej. Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A). Współcz. szczytu Aktualna wartość wyjściowego współczynnika szczytu dla każdej fazy. Wyjściowy współczynnik szczytu stanowi proporcję wartości szczytowej prądu wyjściowego do wartości RMS (zmierzonej wartości skutecznej). Energia Całkowita wartość energii dostarczonej od momentu instalacji. - Naciśnij przycisk Obejście, aby wyświetlić status.
Obejście
Napięcie f-f (międzyfazowe)* Aktualne międzyfazowe napięcie obejścia (V). Prąd Aktualna wartość prądu obejścia dla każdej fazy wyrażona w amperach (A). Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości obejścia wyrażona w hercach (Hz). Napięcie f-N (fazowe) Aktualne napięcie obejścia fazy do przewodu neutralnego (V). Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej obejścia (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW). Moc Aktualna wartość mocy czynnej obejścia dla każdej fazy wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna to średnia czasu iloczynu wartości chwilowych napięcia i prądu. Prąd szczytowy Aktualna wartość prądu szczytowego obejścia w amperach (A). Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy obejścia dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej. Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A). - Naciśnij przycisk Bateria, aby wyświetlić status.
Bateria
Pomiary Aktualna wartość mocy pobieranej z baterii wyrażona w kilowatach (kW). Aktualna wartość napięcia na baterii (VDC). Aktualna wartość prądu baterii wyrażona w amperach (A). Wartość dodatnia prądu wskazuje, że bateria jest ładowana; wartość ujemna prądu wskazuje, że bateria jest rozładowywana. Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury. Bateria Długość czasu, zanim baterie osiągną poziom niskiego napięcia. Pokazuje obecny poziom naładowania baterii jako procent całej pojemności baterii. Aktualna wartość naładowania baterii (Ah). Konfiguracja Pokazuje typ baterii. Status Ogólny stan ładowarki. Tryb Tryb pracy ładowarki (Wył., Konserwacyjny, Szybki, Wyrównawczy, Cykliczny, Testowy). Pojemność ładowania Maksymalna pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS. - Naciśnij przycisk Temperatura, aby wyświetlić status.
Temperatura
UPS Temp. otoczenia Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatura baterii Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury baterii. Wilgotność Wilgotność względna zainstalowanych modułów zasilania na podstawie zintegrowanego czujnika wewnątrz zasilacza UPS. Czujniki zewnętrzne. Nazewnictwo jest konfigurowane za pośrednictwem interfejsu zarządzania siecią. Temperatura Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki temperatury (AP9335T and AP9335TH). Wilgotność Wilgotność w procentach zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki wilgotności (AP9335TH). - Naciśnij przycisk Moduły zasilania, aby wyświetlić status.
Moduły zasilania
Widok pokaże obecność lub brak oraz status (OK, ostrzeżenie, krytyczny) każdego modułu zasilania. - Naciśnij przycisk Ograniczanie mocy
szczytowej, aby wyświetlić status.
Ograniczanie mocy szczytowej
Tryb ograniczenia mocy szczytowej Pokazuje, czy tryb ograniczenia mocy szczytowej jest w danym momencie aktywny czy nieaktywny. Moc wejściowa Moc wejściowa używana obecnie przez zasilacz UPS. Moc baterii Moc baterii używana obecnie przez zasilacz UPS. Ład. w trybie ogr. mocy szcz. Pokazuje, czy dozwolone jest ładowanie baterii, gdy zasilacz UPS jest w aktywnym trybie ograniczenia mocy szczytowej. Wymuszona praca bateryjna Pokazuje, czy wymuszona praca bateryjna jest włączona (zielony). Stan naładowania Bieżący stan naładowania baterii. Aktywacja trybu ograniczenia mocy szczytowej wymaga określonego poziomu naładowania baterii. Tryb ograniczenia mocy szczytowej zostanie wyłączony, jeśli stan naładowania osiągnie określony minimalny poziom. Pozostały czas:
Praca bateryjna
Tryb ograniczenia mocy szczytowej
Pozostały zaplanowany czas pracy bateryjnej.
Pozostały zaplanowany czas trwania trybu ograniczenia mocy szczytowej. - Naciśnij przycisk Równoległy, aby wyświetlić status.
Równoległy
Prąd wejściowy Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania na fazę, wyrażona w amperach (A). Prąd obejścia Aktualna wartość prądu obejścia ze źródła obejścia na fazę, wyrażona w amperach (A). Całkowita moc wyjś. Całkowite obciążenie równoległego zasilacza UPS pokazujące całkowity procent obciążenia i łączne obciążenie w kW i kVA dla układu równoległego. Prąd wyjściowy Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A). Liczba nadmiar. zasilaczy UPS Liczba obecnych nadmiarowych zasilaczy UPS. Ustawienie nadmiarowości Skonfigurowane ustawienie nadmiarowości.
- Naciśnij przycisk Wejście, aby wyświetlić status.