990-6161-012

Installation de l'ancrage sismique (en option)

Utilisez le kit antisismique GVSOPT016 en option.
  1. Pour les installations avec des armoires adjacentes : Raccordez les assemblages d'ancrage arrière avec la plaque d'interconnexion. Répétez cette étape pour tous les assemblages d'ancrage pour les armoires adjacentes.

    Vue arrière de l'installation avec des armoires adjacentes

  2. Fixez l'assemblage d'ancrage arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les ancrages arrière est de ø13 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue arrière de l'installation avec des armoires adjacentes

  3. Retirez toutes les vis et la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière de l'installation avec des armoires adjacentes

  4. Retirez les supports d'ancrage.

    Vue arrière de l'installation avec des armoires adjacentes

  5. Pour les installations avec des armoires adjacentes: Réinstallez la plaque d'interconnexion.

    Vue arrière de l'installation avec des armoires adjacentes

  6. Retirez les deux supports de transport ainsi que les boulons indiqués de l'arrière de l'armoire batterie modulaire.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

  7. Installez le support d'ancrage arrière sur l'armoire batterie modulaire avec les boulons M8 fournis.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

  8. Mettez l'armoire batterie modulaire en place afin que le support d'ancrage arrière se raccorde aux ancrages arrière. Le support d'ancrage avant est installé dans les étapes finales de l'installation.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

Code QR pour cette page

Contenu utile ?