De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen met enkele netvoeding waarbij stroomkabels
worden gesplitst vanwege de beperkte kabeldoorsnede, gebruikt u de
bypassvoedingsrails voor de tweede ingangskabelset. Er is niet genoeg
ruimte om twee ingangskabelsets met de ingangsvoedingsrails te verbinden
vanwege de doorverbindingsrails met enkele netvoeding.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus
in een parallel systeem:
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Enkel
voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding):
- Verwijder de RFI-beugel. Bewaar de twee schroeven.
- Verwijder de schroef aan de linkerkant en leg deze opzij.
- Plaats de RFI-beugel aan de linkerkant met de drie schroeven.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- Alleen voor systemen met enkele netvoeding: Verwijder de aangegeven L3-doorverbindingsrail aan de linkerzijde van de UPS. Bewaar de L3-doorverbindingsrail om deze later terug te kunnen plaatsen.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de drie doorverbindingsrails met enkele netvoeding aan de linkerzijde van de UPS.
- Plaats de NEMA-platen met 2 gaten en sluit de stroomkabels
aan zoals afgebeeld in de aangegeven volgorde:
- Verbind de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels.
- Sluit de N-kabels aan. Sluit het batterijmiddelpunt aan (indien aanwezig in de batterijoplossing).
- Sluit de DC+-kabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
- Verbind de DC-kabels.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de ingangskabels aan.
OPMERKING: Zorg dat u de ingangskabels aansluit op de juiste ingangsvoedingsrails linksboven in de UPS. - Alleen voor systemen met enkele netvoeding: Plaats de L3-doorverbindingsrail terug in de oorspronkelijke positie met twee M8-moeren.