Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor
FARA |
|---|
|
risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
I singelmatade system där kraftkablarna delats på
grund av storleksrestriktionerna bör du använda bypass-samlingsskenorna
för den andra uppsättningen ingångskablar. På
grund av byglingarna mellan bypass- och ingångsskenan finns inte
tillräckligt med plats för att montera dubbla kablage.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
| OBS! |
|---|
|
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning
i bypassdrift i ett parallellsystem:
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
- Endast
för 480 V solitt jordade ledarsystem (ingen neutral kabelanslutning):
- Ta bort RFI-skenan. Spara de två skruvarna.
- Ta bort skruven på vänstersidan och spara den.
- Montera RFI-skenan på vänstersidan med de tre skruvarna.
- Gör något av följande:
- Endast för enkel matning: Ta bort den angivna L3-byglingsskenan på vänstra sidan av UPS:en. Spara L3-byglingsskenan för ommontering senare.
- Endast för system med dubbel matning: Ta bort de tre enkelmatade byglingsskenorna på vänstra sidan av UPS-enheten.
- Installera de 2-håliga NEMA-plattorna och anslut kraftkablarna
i den ordning som bilderna visar:
- Anslut utrustningens jordledare/PE-kablarna.
- Anslut N-kablarna. Anslut batteriets mittpunkt (om den finns i batterilösningen).
- Anslut DC+-kablarna.
- Anslut utgångskablarna.
- Anslut DC- kablarna.
- Endast för system med dubbel matning: Anslut bypasskablarna.
- Anslut ingångskablarna.
OBS: Koppla in ingångskablarna i rätt ingångskenor på övre vänstra sidan av UPS:en. - Endast för enkel matning: Återmontera L3-skenan i dess ursprungliga läge med två M8-muttrar.
FARA