Specificaties
Ingangsspecificaties
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Aansluitingen |
Vierdraads (L1,
L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding) |
||
Ingangsspanningsbereik (V) |
380 V: 331-437 |
||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
||
Nominale ingangsstroom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Maximale ingangsstroom (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 voor belasting groter dan 50% |
||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Bypass-spanningsbereik (V) |
380 V: 342-418 |
||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
||
Nominale bypass-stroom (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Nominale nulstroom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Maximaal kortsluitvermogen * |
65 kA RMS |
||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Spanningsregeling |
Symmetrische belasting
± 1% |
||
Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1
minuut (normaal gebruik) |
||
Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | ||
Nominale uitgangsstroom (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Totale harmonische vervorming (THDU) | <1% voor
lineaire belasting <3% voor niet-lineaire belasting |
||
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
Piekfactor belasting |
2,5 |
||
Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting |
80% |
||
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting |
20 % |
||
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) |
2 |
3 |
4 |
Nominale batterijspanning (VDC) |
480 |
||
Nominale laadspanning (VDC) |
545 |
||
Maximale snellaadspanning (VDC) |
571 |
||
Temperatuurcompensatie (per cel) |
-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C |
||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) |
384 |
||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) |
22 |
33 |
43 |
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) |
27 |
41 |
54 |
Rimpelstroom |
< 5% C20 (5 minuten autonomietijd) |
||
Batterijtest |
Handmatig/automatisch (selecteerbaar) |
||
Maximaal kortsluitvermogen |
10 kA |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In-instelling |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir-instelling |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im-instelling |
300 (vast) |
190 (vast) |
400 (vast) |
300 (vast) |
500 (vast) |
400 (vast) |
Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 380/400/415 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 25 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Ingangsfasen (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Ingang PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Nulleider (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur |
0 °C tot 40 °C |
-15 °C tot 40 °C voor systemen met batterijen |
Relatieve vochtigheidsgraad |
0 - 95%, niet-condenserend |
10 - 80%, niet-condenserend |
Hoogteligging |
Ontworpen voor gebruik
op een hoogte van 0-3000 m. |
|
Hoorbaar geluid één meter van eenheid |
400 V 10-20 kW: 49 dB bij 70% belasting, 55 dB bij 100% belasting |
|
Beschermingsklasse |
IP20 |
|
Kleur |
RAL 9003, glansgraad 85% |
Warmteafgifte in BTU/uur
10 kW UPS | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
50% belasting |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
75% belasting |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
100% belasting |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
10 kW UPS | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
50% belasting |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
75% belasting |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
100% belasting |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
15 kW UPS | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
50% belasting |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
75% belasting |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
100% belasting |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
15 kW UPS | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
50% belasting |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
75% belasting |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
100% belasting |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
20 kW UPS | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
50% belasting |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
75% belasting |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
100% belasting |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
20 kW UPS | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
50% belasting |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
75% belasting |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
100% belasting |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |