ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะอินพุต
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว) |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
380 V: 331-437 |
||
ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต |
0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
380 V: 342-418 |
||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด * |
65 kA RMS |
||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) |
||
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต |
โหลดสมมาตร
± 1% |
||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) |
||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต |
± 5% หลังจาก
2 ms |
||
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต | 1 | ||
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
การควบคุมความถี่ (Hz) |
บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) | <1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง <3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง |
||
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
||
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น |
2.5 |
||
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ |
จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40% |
80% |
||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% |
20% |
||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW) |
8 |
12 |
16 |
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) |
2 |
3 |
4 |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
||
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
545 |
||
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) |
571 |
||
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C |
||
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) |
384 |
||
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
22 |
33 |
43 |
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
27 |
41 |
54 |
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที) |
||
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
10 kA |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
การตั้งค่า In |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
การตั้งค่า Ir |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
การตั้งค่า Im |
300 (คงที่) |
190 (คงที่) |
400 (คงที่) |
300 (คงที่) |
500 (คงที่) |
400 (คงที่) |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 380/400/415 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
25 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ทองแดง
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
เฟสอินพุต (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) |
6 |
6 |
10 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) |
6 |
6 |
10 |
นิวทรัล (ตร.มม.) |
6 |
10 |
16 |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ |
0 °C ถึง 40 °C |
-15 °C ถึง 40 °C สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่ |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
0 – 95% ไม่ควบแน่น |
10 – 80% ไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง |
ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง
0-3,000 ม.
|
|
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร จากเครื่อง |
400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100% |
|
คลาสการป้องกัน |
IP20 |
|
สี |
RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
การกระจายความร้อนเป็น BTU/ชม.
UPS 10 kW | การทำงานสภาวะปกติ | โหมดประหยัดพลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
โหลด 50% |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
โหลด 75% |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
โหลด 100% |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
UPS 10 kW | eConversion | การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
โหลด 50% |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
โหลด 75% |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
โหลด 100% |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
UPS 15 kW | การทำงานสภาวะปกติ | โหมดประหยัดพลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
โหลด 50% |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
โหลด 75% |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
โหลด 100% |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
UPS 15 kW | eConversion | การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
โหลด 50% |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
โหลด 75% |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
โหลด 100% |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
UPS 20 kW | การทำงานสภาวะปกติ | โหมดประหยัดพลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
โหลด 50% |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
โหลด 75% |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
โหลด 100% |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
UPS 20 kW | eConversion | การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
โหลด 25% |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
โหลด 50% |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
โหลด 75% |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
โหลด 100% |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |