Tilslut strømkablerne
BEMÆRK |
---|
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift
i et parallelsystem:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.
- Kun til systemer med to forsyningskilder: Fjern de angivne jumpere til én forsyningskilde, der er placeret bag udgangs-/bypassterminalerne.
- Tilslut strømkablerne som vist:
- Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kabler.
- Tilslut indgangskablerne.
- Kun til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
- Tilslut udgangskablerne.
BEMÆRK: Spænd de isolerede samleringe til 3,7 Nm.FORSIGTIG
Fare for skade på udstyretKontrollér, at kabelsko/isolerede samleringe sider ordentligt fast. Hvis kabelsko/isolerede samleringe bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten/skruen løsne sig.Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Sæt bagerste højre plade på igen.
- Sæt bagerste venstre forskruningsplade på UPS'en.