De stroomkabels aansluiten
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen met enkele netvoeding waarbij stroomkabels
worden gesplitst vanwege de beperkte kabeldoorsnede, gebruikt u de
bypassvoedingsrails voor de tweede ingangskabelset. Er is niet genoeg
ruimte om twee ingangskabelsets met de ingangsvoedingsrails te verbinden
vanwege de doorverbindingsrails met enkele netvoeding.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus
in een parallel systeem:
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Enkel
voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding):
- Verwijder de RFI-beugel. Bewaar de twee schroeven.
- Verwijder de schroef aan de linkerkant en leg deze opzij.
- Plaats de RFI-beugel aan de linkerkant met de drie schroeven.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de drie doorverbindingsrails voor enkele netvoeding.
- Sluit de stroomkabels aan zoals afgebeeld in de aangegeven
volgorde:
- Verbind de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels.
- Sluit de N-kabels aan. Sluit het batterijmiddelpunt aan (indien aanwezig in de batterijoplossing).
- Sluit de DC+-kabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
- Verbind de DC-kabels.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de ingangskabels
aan.OPMERKING: Zorg dat u de ingangskabels aansluit op de juiste ingangsvoedingsrails linksboven in de UPS.
VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuurControleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.