990-91317G-037

型号列表

带内部电池的 UPS(最多 2 组电池)

有关该 UPS 技术规格,请参阅带内部电池的 UPS(最多 2 组电池)

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V,含 1 组 7 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 2 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V,含 1 组 7 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 2 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,含 1 组 7 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 2 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20KB2HS)

带内部电池的 UPS(最多 4 组电池)

有关该 UPS 技术规格,请参阅带内部电池的 UPS(最多 4 组电池)

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V,含 1 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V,含 1 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,含 1 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,含最多 4 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,含 2 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,含最多 4 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,含 2 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,含最多 4 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,含 2 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 4 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,含最多 4 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS50K0B4HS)

带内部电池的 UPS(最多 5 组电池)

有关该 UPS 技术规格,请参阅带内部电池的 UPS(最多 5 组电池)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,含 N+1 功能模块,用于 5 组 9 Ah 智能模块电池组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,含 N+1 功能模块,用于 5 组 9 Ah 智能模块电池组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,含 N+1 功能模块,用于 5 组 9 Ah 智能模块电池组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,含 N+1 功能模块,用于 5 组 9 Ah 智能模块电池组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V,含 3 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 5 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V,含最多 5 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V,含 3 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 5 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V,含最多 5 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V,含 3 组 9 Ah 内部智能模块电池,可扩展至 5 组,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V,含最多 5 组 9 Ah 内部智能模块电池,带 Start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS100K0B5HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?