990-91317C-037

选项

配置选项

  • 紧凑设计、高密度技术和模块化结构

  • 内部电池模块

  • 单市电或双市电

  • 最多 4+0 台 UPS 组成的容量并机系统

  • 最多 3+1 台 UPS 组成的冗余并机系统

  • 背部线缆接入

  • ECO 模式

  • E-变换模式

  • 兼容 EcoStruxure IT

  • 兼容发电机

  • 触屏 LCD

  • 在任何运行模式下更换功率模块 (Live Swap)*

硬件选项

请参阅选件重量和尺寸

注: 此处所列的硬件选项并非适用于所有地区。

功率模块

  • 功率模块 20 kW 400 V (GVPM20KD)

维修旁路面板

维修旁路面板用于在维修操作期间对 UPS 进行完全隔离。仅适用于单机 UPS 或 1+1 冗余并机系统。

  • 10-20 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU20K60H)

适用于两台 UPS 的并联维修旁路面板

维修旁路面板用于对并机系统中的两台 UPS 进行完全隔离。10-30 kW 1+1 冗余并机系统,20-60 kW 2+0 容量并机系统。

  • 10-30 kW 维修旁路面板 (GVSBPAR10K30H)

辅助机柜

  • 空辅助机柜 (GVEAC7)

可选安装套件

  • 适用于 UPS 抗震套件 (GVSOPT017)

  • UPS 并机套件 (GVSOPT006)

  • UPS Live Swap 套件 (GVSOPT039)

可选网络管理卡

  • 网络管理卡 LCES2 带有 Modbus、以太网和 AUX 传感器 (AP9644)

过滤网

  • 过滤网套件 (GVSOPT015)

电池模块

7 Ah 智能电池模块。

  • Galaxy VS 7 Ah 智能电池模块 (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 7 Ah 智能模块电池组 (GVSBTH4)

本页的QR代码

这有帮助吗?