990–5914A–012

Présentation des kits d'installation fournis

Kit d'installation 0H-9130 pour disjoncteur de 20 à 80 kVA

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Écrou M10 avec rondelle Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur. 7
Vis M10 x 30 mm avec rondelle 7
Écrou M8 avec rondelle Raccordement des câbles d'alimentation. 15
Vis M8 x 25 mm avec rondelle 15
Frettes pour câbles de signal
820–0016
Raccordement des câbles de signal. 2
Frettes pour câbles de signal
820–0176
5
Frettes pour câbles d'alimentation Raccordement des câbles d'alimentation. 30

Kit d'installation 0H-1491 pour disjoncteur de 100 à 200 kVA

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Écrou M10 avec rondelle Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur et Raccordement des câbles d'alimentation. 15
Vis M10 x 30 mm avec rondelle 15
Frettes pour câbles de signal
820–0016
Raccordement des câbles de signal. 2
Frettes pour câbles de signal
820–0176
5
Frettes pour câbles d'alimentation Raccordement des câbles d'alimentation 30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?