990-91317G-018

400 Vシステムの仕様

入力仕様400 V

UPS定格

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

電圧(V)

380400415

380400415 380400415 380400415 380400415 380400415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE(1系統主電源)
3線(L1、L2、L3、PE)WYE(2系統主電源)**

入力電圧範囲(V)

380 V:331~437
400 V:340~460
415 V:353~477

周波数範囲(Hz)

40~70

公称入力電流(A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

最大入力電流(A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

入力電流制限(A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

入力力率

負荷が50%を超える場合:0.99
負荷が25%を超える場合:0.95

総合高調波電流歪み(THDI)

全線形負荷(対称)の場合:3%未満

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。

最大短絡遮断容量

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ

ランプイン

適応範囲は1~40秒で、プログラム可能

バイパス仕様400 V

UPS定格

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

電圧(V)

380400415

380400415

380400415

380400415

380400415

380400415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE

バイパス電圧範囲(V)

380 V:342~418
400 V:360~440
415 V:374~457

周波数範囲(Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます)

公称バイパス電流(A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

公称中性点電流(A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。

最大短絡遮断容量

*

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
内部ヒューズの仕様:定格200 A、溶断5.25 kA2s

出力仕様400 V

UPS定格 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
電圧(V)

380400415

380400415

380400415

380400415

380400415

380400415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)

出力電圧精度

対称負荷 ± 1%
非対称負荷 ± 3%

過負荷耐量

150%、1分間(通常運転)
125%、10分間(通常運転)
125%、1分間(バッテリー運転)
110%、連続運転(バイパス運転)
1000%、100ミリ秒(バイパス運転)

過渡電圧変動

2ミリ秒経過後 ± 5%
50ミリ秒経過後 ± 1%

出力力率

1

公称出力電流(A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

最小短絡遮断容量定格* 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。
最大短絡遮断容量* 65 kA実効値

インバーター出力短絡特性

時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。

周波数精度(Hz)

50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時)

同期スルーレート(Hz/秒)

0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能

総合高調波電圧歪み(THDU)

線形負荷の場合:<1%
≤20 kW:非線形負荷の場合:<3%
>20 kW:非線形負荷の場合:<5%

IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類

VFI-SS-11

負荷波高率

2.5

負荷力率

低減なしで進み0.7~遅れ0.7

バッテリー仕様400 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

以下の値は、すべてバッテリーブロック数が40の場合の値です。

UPS定格 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)

80%

負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)

20%

負荷0~40%時の最大充電電力(kW)

8

12

16

24

32

40

負荷100%時の最大充電電力(kW)

2

3

4

6

8

10

公称バッテリー電圧(VDC)

480

公称浮動電圧(VDC)

545

最大ブースト電圧(VDC)

571

温度補償(セル当たり)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合)

全負荷時の放電終止電圧(VDC)

384

全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)

23

34

47

66

88

109

全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)

27

41

54

81

109

136

リップル電流

< 5% C20(5分間のランタイム)

バッテリーテスト

手動/自動(選択可能)

最大短絡遮断容量

10 kA

推奨ケーブルサイズ400 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは50 mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに2本、Nバスバーに4本、PEバスバーに5本。

注記: 過電流保護は、別途ご用意ください。

このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。

  • 導体温度90 °C

  • 周囲温度30 °C

  • 銅ケーブル使用

  • 設置方法C

PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。

周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

注記: 推奨ケーブルサイズと最大許容ケーブルサイズは、補助製品によって異なる場合があります。一部の補助製品では、アルミニウムケーブルがサポートされていません。補助製品に付属している設置マニュアルを参照してください。
注記: ここに示すDCケーブルのサイズは推奨されるサイズです。DCおよびDC PEケーブルサイズについて、バッテリーソリューションのマニュアルの詳細な指示に必ず従ってください。また、DCケーブルのサイズがバッテリーブレーカーの定格に合っていることを確認してください。
注記: 中性導体は、非線形負荷から高調波が発生した場合の1.73倍の相電流を処理できるサイズです。高調波電流は発生しない、または低調波電流が予想される場合は、これに従って中性導体のサイズを変更できますが、相導体よりも小さくすることはできません。

UPS定格 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
入力相(mm2

6

6

10

16

25

35

入力PE(mm2

6

6

10

16

16

16

バイパス/出力相(mm2

6

6

10

16

25

25

バイパスPE/出力PE(mm2

6

6

10

16

16

16

中性点(mm2

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-*(mm2

6

10

16

25

35

50

DC PE(mm2

6

10

16

16

16

25

400 Vに推奨される上流保護

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
並列システムの場合、瞬時オーバーライド(Ii)値を800 Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92557を配置します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 地域での指令により4極サーキットブレーカーが必要な場合:ライン-中性相間の非線形負荷のために中性導体に大きな電流が流れることが予想される場合、サーキットブレーカーの定格は予測される中性点電流に従って決める必要があります。
注記
意図しない機器操作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大62 mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
以下の表に記載されている推奨ブレーカー(およびその設定)を使用することで、コンプライアンスが保証されます。

400 V IECに推奨される上流保護

IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。

UPS定格

10 kW 15 kW 20 kW
 

入力

バイパス

入力

バイパス

入力

バイパス

IkPh-PE(kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

ブレーカータイプ

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

In(A)

25

16

32

25

40

32

Ir(A)

20

16

32

23

40

32

Im(A)

300(固定)

190(固定)

400(固定)

300(固定)

500(固定)

400(固定)

UPS定格

30 kW 40 kW 50 kW
 

入力

バイパス

入力

バイパス

入力

バイパス

IkPh-PE(kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

ブレーカータイプ

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM50D(C10H3TM050)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

In(A)

63

50

80

63

100

80

Ir(A)

63

50

80

63

100

80

Im(A)

500(固定)

500(固定)

640(固定)

500(固定)

800(固定)

640(固定)

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

環境

  運転時 保管時
温度

0 °C~40 °C

バッテリー付きシステムの場合:-15 °C~40 °C 

相対湿度

5~95%、結露なきこと

10~80%、結露なきこと

標高

0~3000 mの高度での運転用に設計されています。
1000~3000 mの範囲で必要な電力低減:
1000 mまで:1.000
1500 mまで:0.975
2000 mまで:0.950
2500 mまで:0.925
3000 mまで:0.900

 
ユニットから1メートルの距離における騒音

400 V 10~20 kW:49 dB(負荷70%時)、55 dB(負荷100%時)

400 V 30~50 kW:54 dB(負荷70%時)、61 dB(負荷100%時)

保護クラス

IP20

塗装色

RAL 9003、光沢度85%

放熱(BTU/時)

10 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

619

667

639

485

492

472

負荷50%

860

811

855

529

500

522

負荷75%

1066

1014

1003

562

549

562

負荷100%

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

551

563

556

947

987

985

負荷50%

599

573

597

1075

1104

1118

負荷75%

624

616

635

1240

1260

1284

負荷100%

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

755

759

733

493

512

505

負荷50%

1066

1014

1003

562

549

562

負荷75%

1388

1347

1339

620

596

616

負荷100%

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

561

585

596

1006

1041

1047

負荷50%

624

616

635

1240

1260

1284

負荷75%

676

680

684

1557

1565

1593

負荷100%

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

860

811

855

529

500

511

負荷50%

1267

1227

1230

590

576

597

負荷75%

1856

1763

1719

690

685

679

負荷100%

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

599

573

597

1075

1104

1118

負荷50%

650

664

661

1442

1454

1482

負荷75%

774

753

727

1958

1958

1975

負荷100%

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

1341

1370

1389

619

656

629

負荷50%

1966

1928

1966

758

733

725

負荷75%

2669

2565

2628

877

901

862

負荷100%

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

765

796

809

1947

2059

2122

負荷50%

908

919

928

2312

2474

2507

負荷75%

1019

1028

1034

2888

3041

3040

負荷100%

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

1518

1539

1585

657

680

640

負荷50%

2409

2336

2402

861

851

847

負荷75%

3493

3309

3362

1051

1055

1034

負荷100%

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

797

827

842

2046

2181

2234

負荷50%

996

1005

1021

2672

2836

2846

負荷75%

1177

1169

1164

3674

3759

3722

負荷100%

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

1731

1721

1773

740

692

692

負荷50%

2902

2794

2865

936

957

914

負荷75%

4476

4216

4203

1212

1227

1201

負荷100%

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 380 400 415
負荷25%

859

866

892

2167

2319

2362

負荷50%

1068

1077

1071

3126

3264

3251

負荷75%

1353

1330

1321

4670

4629

4552

負荷100%

1633

1630

1607

6799

6414

6264

UPSの積荷重量と寸法

  重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
20~50 kW UPS 400 V、事前に取り付けられたバッテリーストリングなし

200

1680

640

990

1個のバッテリーストリング付き10~20 kW 400 V UPS

350

1680

640

990

2個のバッテリーストリング付き30~50 kW 400 V UPS

490

1680

640

990

注記: 上記の表にアスタリスク(*)が付けられているUPSモデルでは、UPS内にパワーモジュールが事前に設置されておらず、すべてのパワーモジュールが別途配送されます。バッテリーストリングは含まれていないため、別途購入する必要があります。

パワーモジュールの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

モジュール式バッテリーの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPSの重量および寸法

  重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm

1個のバッテリーストリング付き10~20 kW 400 V UPS

320

1485

521

847

2個のバッテリーストリング付き30~50 kW 400 V UPS

460

1485

521

847

注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kgです。1個のバッテリーストリングはバッテリーモジュール4個から構成されています。

離隔距離

注記: 必要空間の寸法表示は、通気性のみを考慮するものです。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
注記: 必要な最小背面クリアランスは150 mm(5.91 in)です。

UPSの前面図

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?