Specyfikacja systemów 400 V
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW z modułem zasilania N+1 | 40 kW z modułem zasilania N+1 | 50 kW z modułem zasilania N+1 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Połączenia |
5-przewodowe (L1,
L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)* |
|||
Zakres napięcia wejściowego (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Zakres częstotliwości (Hz) |
40-70 |
|||
Znamionowy prąd wejściowy (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Limit prądu wejściowego (A) |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 przy 100% obciążenia |
|||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
|||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||
Czas narastania |
Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 400/415 |
|
Połączenia | 5-przewodowe (L1,
L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)* |
||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 380 V: 331-437 |
||
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 |
||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 116/110/106 | 154/146/141 | 183/176 |
Limit prądu wejściowego (A) | 119/113/109 | 158/148/145 | 184/180 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla
obciążenia większego niż 50% |
||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | ||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS |
||
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||
Czas narastania | Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW z modułem zasilania N+1 | 40 kW z modułem zasilania N+1 | 50 kW z modułem zasilania N+1 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Połączenia |
5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Zakres napięcia obejścia (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
|||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
Połączenia | 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Zakres napięcia obejścia (V) | 380 V: 342-418 |
||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 94/88/85 | 125/119/114 | 148/143 |
Znamionowy prąd neutralny (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | ||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
||
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW z modułem zasilania N+1 | 40 kW z modułem zasilania N+1 | 50 kW z modułem zasilania N+1 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Połączenia |
5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Regulacja napięcia wyjściowego |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||
Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||
Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | |||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | |||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | |||
Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<1% dla obciążenia
liniowego |
|||
Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||
Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
Połączenia | 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Regulacja napięcia wyjściowego | Obciążenie
symetryczne ± 1% |
||
Zdolność przeciążeniowa | 150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
||
Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5% po 2 milisekundach |
||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 91/87/83 | 122/115/111 | 144/139 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | ||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | ||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | ||
Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 |
||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1% dla obciążenia
liniowego |
||
Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 |
||
Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria
przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować
wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych
Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:
Klasa | Typ 2 |
Napięcie znamionowe (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Poziom ochrony napięcia (Up) | < 2,5 kV |
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* | Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji |
System uziemienia* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Bieguny | 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia |
Normy | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Monitorowanie | Tak |
Zalecane przekroje kabli 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Moc zasilacza UPS | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW z modułem zasilania N+1 | 40 kW z modułem zasilania N+1 | 50 kW z modułem zasilania N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Wejście PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutralny (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NOTYFIKACJA |
---|
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od
strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe
(RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący
prądu upływowego produktu, który może wynosić
maksymalnie 67 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie zabezpieczające przed prądem
przetężeniowym od strony sieci i jego ustawienia
muszą być tak dobrane, aby zapewnić czas odłączenia
w ciągu 0,2 sekundy w przypadku zwarcia między
fazą wejścia/obejścia a obudową zasilacza
UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V — IEC
IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.
Moc zasilacza UPS | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW z modułem zasilania N+1 | 40 kW z modułem zasilania N+1 | 50 kW z modułem zasilania N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
IkPh-PE (kA) |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
0,7 |
Typ wyłącznika |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
NSX100H TM50D (C10H3TM050) |
NSX100H TM80D (C10H3TM080) |
NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
NSX100H TM100D (C10H3TM100) |
NSX100H TM80D (C10H3TM080) |
Ustawienie In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ustawienie Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ustawienie Im | 500 (stałe) | 400 (stałe) | 500 (stałe) | 500 (stałe) | 640 (stałe) | 500 (stałe) | 800 (stałe) | 640 (stałe) |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
IkPh-PE (kA) |
1,5 |
0,8 |
1,6 |
1,5 |
2 |
1,6 |
Typ wyłącznika |
NSX160H TM125D (C16H3TM125) |
NSX100H TM100D (C10H3TM100) |
NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
NSX160H TM125D (C16H3TM125) |
NSX250H TM200D (C25H3TM200) |
NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
Ustawienie In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ustawienie Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ustawienie Im | 1250 (stałe) | 800 (stałe) | 1250 (stałe) | 1250 (stałe) | ≤ 6 x In | 1250 (stałe) |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC
Przekrój kabla w mm2 | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
Prąd upływowy
4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu
Moc zasilacza UPS | Prąd upływowy |
---|---|
20–50 kW z modułem zasilania N+1 | 67 mA |
60-100 kW | 67 mA |