Dane techniczne systemów 480 V
Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.
System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.
Dane techniczne obejścia 480 V
Moc zasilacza UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Połączenia |
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
Zakres napięcia obejścia (V) |
432-528 |
|||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
|||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 480 V
Moc zasilacza UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) |
|||
Regulacja napięcia |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||
Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||
Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||
Współczynnik mocy wyjściowej |
1 | |||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<1%
dla obciążenia liniowego |
|||
Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||
Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 480 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Zalecane przekroje kabli 480 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 1/0 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie G.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie kabli miedzianych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Wejście EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Neutralny (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Zalecana ochrona od strony sieci 480 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych
wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie
mogą być wyższe niż 800 A. Umieść
etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego
od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|