990-91262B-017

Pesi e dimensioni dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 20 kW 400 V con tre stringhe di batterie*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 30-50 kW 400 V con tre stringhe di batterie*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 60 kW 400 V con tre stringhe di batterie

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 80-100 kW 400 V con tre stringhe di batterie

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 20 kW 480 V con tre stringhe di batterie*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 30-50 kW 480 V con tre stringhe di batterie*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 60 kW 480 V con tre stringhe di batterie

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 80-100 kW 480 V con tre stringhe di batterie

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 10 kW 208 V con tre stringhe di batterie*

650 (1433)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 15-25 kW 208 V con tre stringhe di batterie*

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 30 kW 208 V con tre stringhe di batterie

665 (1466)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

UPS da 40-50 kW 208 V con tre stringhe di batterie

680 (1500)

1970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg (70,5 libbre).
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?