990-91111L-022

Overzicht van installatiesets

Installatieset 0M-100883

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Veerring
HUA12053
De stroomkabels aansluiten. 40

Installatieset 0M-100917

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
M8-moer met sluitring
803–8007
Bereid de UPS voor op het TN-C/480 V Solide Aardingssysteem. 2
Verbindingsrail
880–99117
1

Installatieset 0M-88357

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
USB-kabel
960-0598
De Modbus-kabels aansluiten. 1
Weerstand van 150 ohm
110-0151-Z
10
Aansluitklem
730-0532
2

Installatieset 0J-0M-1160

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Temperatuursensor
0M-1160
Zie De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten voor batterijoplossingen van derden.
Raadpleeg de installatiehandleiding voor uw specifieke batterijoplossing voor meer informatie om de temperatuursensor te installeren en verbinden.
1

Optionele seismische set GVSOPT002

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
M8 x 20 mm-bout met sluitring De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. 12
Verankering (achter)
870-97772
1
Verankeringsbeugel (achter)
870-31131
1
Verankeringsbeugel (voor)
870-31132
1
Verbindingsplaat (achter)
870-31554
Gebruikt voor installatie met een aangrenzend product. Volg de instructies in de installatiehandleiding voor het aangrenzende product. 1

Optionele NEMA-set met 2 gaten GVSOPT005

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
NEMA-plaat met 2 gaten (uitgang, DC+, N) De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten. 7
NEMA-plaat met 2 gaten (ingang, bypass, DC-) 8
M8-moer met sluitring 30
Veerring 30
M8x24 mm sluitring 60

Optionele set GVSOPT030

Alleen voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing(en). Volg de handleiding van de modulaire batterijbehuizing.

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
Verbindingsklem
870-32370
Voor onderlinge verbinding. 3
Schroef M6 x 16 mm met sluitring
803-0686A
3
M6-moer met sluitring
3360687
3
M8 x 25 mm-bout met sluitring
803-8595A
Voor aansluiten voedingskabel. 9
M8-moer met sluitring
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (voor modulaire batterijbehuizing 1) Voor aansluiting voedingskabel modulaire batterijbehuizing 1 1
DC-kabel 0W13071 (voor modulaire batterijbehuizing 1) 1
DC-kabel 0W13066 (voor modulaire batterijbehuizing 2) Alleen voor aansluiting voedingskabel modulaire batterijbehuizing 2, 3, 4, voor een nominale UPS waarde van meer dan 50 kW.
Gebruik de bijgeleverde DC kabels voor een UPS met nominale waarde van maximum 50 kW.
1
DC-kabel 0W13068 (voor modulaire batterijbehuizing 3) 1
DC-kabel 0W13067 (voor modulaire batterijbehuizing 4) 1
Signaalkabel 0W13070 Voor aansluiting voedingskabel modulaire batterijbehuizing 1 1
Signaalkabel 0W13069 1
Bindstrip
820-0176A
Voor bevestigen voedingskabel. 18
Bindstrip
820-0020
30
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.