Caractéristiques des systèmes 208 V
Paramètres de déclenchement pour les systèmes 200/208/220 V
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur |
Ir (A) |
tr à 6 Ir |
li (x In) |
tr à 6 Ir |
li (x In) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB/MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | |||
| 10 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
50 |
50 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
| 15 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
60 |
60 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 20 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
80 |
80 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 25 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
100 |
100 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 30 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
125 |
110 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
| 40 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
150 |
150 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
| 50 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
200 |
200 |
1 |
8 |
0,5 |
10 |
| 60 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
250 |
225 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
| 75 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
300 |
250 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
Protection en amont préconisée 200/208/220 V
|
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
|
|
Type de disjoncteur |
HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
|
Ir (A) |
50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
|
tr à 6 Ir |
0,5 | |||||||
|
li (x In) |
1,5 | |||||||
|
Puissance nominale de l'ASI |
30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
|
|
Type de disjoncteur |
HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | |||
|
Ir (A) |
150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 | 300 | 225 | 350 | 300 |
|
tr à 6 Ir |
0,5 | |||||||||
|
li (x In) |
1,5 | |||||||||
Sections de câbles recommandées 200/208/220 V
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
|
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Phases d'entrée (AWG/kcmil) |
8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
|
PE d'entrée (AWG/kcmil) |
10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 3 |
|
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) |
8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
|
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 4 | 2 x 4 |
|
Neutre (AWG/kcmil)* |
6 | 3 | 1 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 4 x 1/0 | 4 x 1/0 |
|
CC +/- (AWG/kcmil) |
10* | 6* | 4* | 4* | 2* | 1/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* |
|
PE CC (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |

DANGER