990-91111G-006

Especificaciones para sistemas Marine 440 V

NOTA: El valor de 440 V solo se aplica a los modelos de SAI Marine.

Especificaciones de entrada para sistemas Marine 440 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos (suministro de red doble)
Rango de tensión de entrada (V) 374-506
Rango de frecuencias (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Corriente de entrada máxima (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Límite de corriente de entrada (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Factor de potencia de entrada 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para sistemas Marine 440 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos
Intervalo de tensión de derivación (V) 396-484
Rango de frecuencias (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Corriente nominal en el neutro (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s
Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, fusión previa a 52 kA2s

Especificaciones de salida para sistemas Marine 440 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 conductores (L1, L2, L3, PE) o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga 150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Regulación de frecuencia (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de la batería para sistemas Marine 440 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
  • El retardo del disparo del interruptor debe establecerse en cero en todos los disyuntores de baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensión nominal de la batería (VCC) 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576 35-48 bloques: 420-576 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576
Tensión de flotación nominal (VCC) 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654 35-48 bloques: 477-654 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654
Tensión máxima de carga rápida (VCC) 720 para 48 bloques
Compensación de la temperatura (por celda) -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 32 bloques: 307 40 bloques: 384 35 bloques: 336 32 bloques: 307 40 bloques: 384
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corriente de ondulación < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Valor nominal de cortocircuito máximo 10 kA

Dimensión de los cables recomendados para sistemas Marine 440 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras N/PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: La dimensión de los cables recomendados y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación que se proporciona con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables PE de CC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de CC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar adecuadamente pero no debe ser menor que el conductor de fase.
NOTA: 20-40 kW: los cables de CC se dimensionan para 32 bloques de baterías. 50-100 kW: los cables de CC se dimensionan para 40 bloques de baterías.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fases de derivación/salida (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE de salida/derivación (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
PE de CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
PE de entrada (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fases de derivación/salida (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE de salida/derivación (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutro (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
PE de CC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Protección aguas arriba recomendada para sistemas Marine 440 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben ser mayores que 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor de circuito ascendente para informar sobre el peligro.
  • Para potencia nominal del SAI de 20-120 kW: en sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
  • Para potencia nominal del SAI de 150 kW: en sistemas en paralelo con dos o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fijos) 400 (fijos) 500 (fijos) 500 (fijos) 640 (fijos) 500 (fijos)
Potencia nominal del SAI 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fijos) 640 (fijos) 1250 (fijos) 800 (fijos) 1250 (fijos) 1250 (fijos) ≤6 x In 1250 (fijos)
Potencia nominal del SAI 120 kW 150 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd 0
li ≤4,5 x In
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?