990-91111K-006

Descripción general de los kits de instalación

Kit de instalación 0M-100883

Componente Se utiliza para Número de unidades
Arandela elástica
HUA12053
Conexión de los cables de alimentación. 40

Kit de instalación 0M-100917

Componente Se utiliza para Número de unidades
Tuerca M8 con arandela
803–8007
Preparación del SAI para el sistema con conexión a tierra sólida TN-C/480 V. 2
Barra colectora equipotencial
880–99117
1

Kit de instalación 0M-88357

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable USB
960-0598
Conexión de los cables Modbus. 1
Resistencia de 150 ohmios
110-0151-Z
10
Conector terminal
730-0532
2

Kit de instalación 0J-0M-1160

Componente Se utiliza para Número de unidades
Sensor de temperatura
0M-1160
Para una solución de baterías de otro fabricante, consulte Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes.
Consulte el manual de instalación de su solución de baterías específica para obtener información sobre cómo instalar y conectar el sensor de temperatura.
1

Conjunto sísmico opcional GVSOPT002

Componente Se utiliza para Número de unidades
Perno M8 x 20 mm con arandela Instalación del anclaje sísmico (opcional) y Instalación final. 12
Anclaje trasero
870-97772
1
Soporte de anclaje trasero
870-31131
1
Soporte de anclaje frontal
870-31132
1
Placa de conexión trasera
870-31554
Se utiliza para la instalación con un producto adyacente. Siga las instrucciones del manual de instalación para el producto adyacente. 1

Kit opcional GVSOPT030

Solo para instalación con armarios de baterías modulares adyacentes. Siga el manual de instalación de armarios de baterías modulares.

Componente Se utiliza para Número de unidades
Borne de interconexión
870-32370
Para interconexión. 3
Tornillo M6 x 16 mm con arandela
803-0686A
3
Tuerca M6 con arandela
3360687
3
Perno M8 x 25 mm con arandela
803-8595A
Para la conexión del cable de alimentación. 9
Tuerca M8 con arandela
803-8007
9
Cable de PE 0W13065 (para armario de baterías modulares 1) Para la conexión del cable de alimentación para el armario de baterías modulares 1. 1
Cable de CC 0W13071 (para armario de baterías modulares 1) 1
Cable de CC 0W13066 (para armario de baterías modulares 2) Solo para la conexión del cable de alimentación para el armario de baterías modulares 2,3,4 para un SAI de más de 50 kW.
Para los SAI de hasta 50 kW, utilice los cables de CC suministrados.
1
Cable de CC 0W13068 (para armario de baterías modulares 3) 1
Cable de CC 0W13067 (para armario de baterías modulares 4) 1
Cable de señal 0W13070 Para la conexión del cable de señal para el armario de baterías modulares 1. 1
Cable de señal 0W13069 1
Brida para sujetar los cables
820-0176A
Para la fijación del cable de alimentación. 18
Brida para sujetar los cables
820-0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?