合规性
安全 |
IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C2 |
性能 |
IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
环境 |
IEC 62040-4:2013-04 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
标志 |
CE、C-Tick |
运输 |
ISTA 2B IEC 60721-4-2 2M2 级 |
抗震 |
OSHPD、IBC2012 和 CBC2013 达到 SDS = 1.83 g |
过压类别 | III |
接地系统 | TN、TT、IT |
防护等级 | I |
污染等级 | 2 |