990-5850N-025

Dane techniczne zasilacza UPS 500 kW z szafą we/wy 1250 kW

  Napięcie (V) 380 400 415 440 480
Wejście Połączenia IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Zakres napięcia wejściowego (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 816 775 746 699 646
Maksymalny prąd wejściowy (A)* 921 885 852 798 757
Limit prądu wejściowego (A) 890 832 760
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 100 kA RMS
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia<9% przy 25% obciążenia
Wejściowy współczynnik mocy 0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia
Ochrona Styczniki
Czas narastania Adaptacyjny 1-300 s
Obejście Połączenia IEC: L1, L2, L3,N, PE lub L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G
Zakres napięcia obejścia (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3
Znamionowy prąd obejścia (A) 813 773 745 703 642
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 100 kA Icw
Tyrystor I²t (kA*s²) 9680 9165
Wyzwalacz magnetyczny BF2 39 kA
Ochrona We/Wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym urządzeniem rozłączającym prąd zwrotny BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym
We/Wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym
Wyjście Połączenia IEC: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE
UL: L1, L2, L3, G, GEC* lub L1, L2, L3, N, G
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: 110%* ciągle, 1000% dla 60 ms
Tolerancja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne: ±1%, Obciążenie niesymetryczne: ±3%
Reakcja na obciążenie dynamiczne ±5% po 2 ms, ±1% po 50 ms
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 760 722 696 656 601
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 100 kA RMS
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) Podwójna konwersja: VFI-SS-111
Współczynnik szczytu obciążenia Do 3 (THDU < 5%)
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia
Bateria (VRLA) Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100% 40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
Maksymalna moc ładowarki (kW) 60 przy 100% obciążenia, 175 przy <80% obciążenia 75 przy 100% obciążenia, 200 przy 80% obciążenia
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 480
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 546
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 384
Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC) 420
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 1090
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 1362
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 50 kA
Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego Nieograniczony
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak
Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii Tak
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.