Spesifikasjoner for en UPS på 400 kW
| Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilkoplinger |
3-leder (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Inngangsspennings-intervall (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frekvens (Hz) |
40–70 |
||||
| Nominell inngangsstrøm (A) | 640 | 608 | 585 | 548 | 506 |
| Maksimal inngangsstrøm (A)* | 708 | 681 | 655 | 614 | 582 |
| Inngangstrømsbegrensning (A) | 712 | 666 | 608 | ||
| Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved 100 % last |
||||
| Inngangseffektfaktor |
0,99 ved >40 % last |
||||
| Beskyttelse |
Kontaktorer |
||||
| Ramp-in |
Adaptiv 1–40 sek |
||||
| Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) eller 3-leder (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Bypasspennings-intervall (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frekvens (Hz) |
50 eller 60 |
||||
| Frekvensintervall (Hz) |
Programmerbar: +/– 0,1, +/– 3, +/– 10. Standard er +/– 3. |
||||
| Nominell bypasstrøm (A) | 614 | 583 | 562 | 530 | 485 |
| Maksimal kortslutningsgrad |
100 kA RMS* |
||||
| Tyristor I²t (kA*s²) | 7220* for systemer med et I/U-kabinett
på 1000 kW 16245* for systemer med et I/U-kabinett på 1500 kW |
||||
| BF2 magnetisk utløser | 39 kA | ||||
| Beskyttelse |
Kontakt med utløser for tilbakematingsvern |
||||
| Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) eller 3-leder (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Overbelastningskapasitet |
150 % for 1 minutt (normal drift) |
||||
|
Toleranse for utgangsspenning |
Balansert last: +/–1 % |
||||
| Respons på dynamisk last | +/– 5 % etter 2 ms +/–1 % etter 50 ms |
||||
| Utgangseffektfaktor |
1 |
||||
| Nominell utgangstrøm (A) | 608 | 577 | 557 | 525 | 481 |
| Total harmonisk forvrengning (THDU) |
<2 % ved 100 % lineær
last |
||||
| Utgangsfrekvens (Hz) |
50/60 (synk. til bypass) 50/60 Hz +/– 0,1 % (friløpssystem) |
||||
| Stigehastighet (Hz/sek) |
Programmerbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||||
| Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) |
Dobbel konvertering: VFI-SS-111 |
||||
| Amplitudefaktor for last |
Opptil 3 (THDU < 5 %) |
||||
| Lasteffektfaktor |
0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon |
||||
| Ladeeffekt i % av utgangseffekt |
35 % ved ≤ 80 %
last |
||||
| Maksimum ladeeffekt (kW) | 48 ved 100 % last 140 ved < 80 % last |
||||
| Nominell batterispenning (VDC) |
480 |
||||
| Nominell flytespenning (VDC) |
546 |
||||
| Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) |
384 |
||||
|
Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) |
420 |
||||
| Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) | 872 | ||||
| Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) | 1090 | ||||
|
Maksimum batteribackuptid |
Ubegrenset |
||||
| Temperaturkompensasjon (per celle) |
– 3,3 mV per °C
for T ≥ 25 °C |
||||
| Rippelstrøm |
< 5 % C20 (5 minutter backuptid) |
||||
| Batteritest |
Manuell/automatisk (valgbar) |
||||
|
Dyputladningsbeskyttelse |
Ja |
||||
|
Oppladning i henhold til batteritemperatur |
Ja |
||||