990–5809D-004

Specifikationer for 480 V systemer

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser

FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind kun til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 1.600 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.
BEMÆRK: Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (THHN) for 75 °C terminering

  • Højst 3 bærende strømledere i hvert kredsløb

  • Omgivelsestemperatur på maks. 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

  • Afbrydere fastsat til 100 %

  • Nominelle driftsforhold

Hvis omgivelsestemperaturen er på over 30 °C, skal der anvendes større eller ekstra parallelle strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer. Den maksimalt tilladte strømlederstørrelse er 600 kcmil.

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122 Minimumstørrelse på udstyrsleder til jording af udstyr.

BEMÆRK: Tag altid højde for EGC-størrelsen i forhold til den samlede elektriske installation.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 300 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Ledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr i kobber/aluminium*

Indgang 500* 2 x 250/2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Bypass 400* 1 x 500/2 x 250 3 AWG / 1/0 AWG
Udgang 400* 1 x 500/2 x 250 3 AWG / 1/0 AWG
Batteri 1000* 3 x 350/3 x 500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 400 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Ledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr i kobber/aluminium*

Indgang 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 500* 2 x 300/2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Udgang 500* 2 x 300/2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Batteri 1200* 3 x 600/4 x 500 3/0 / 250

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 500 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Ledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr i kobber/aluminium*

Indgang 800* 2 x 600/3 x 400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Udgang 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Batteri 1600* 4x500/5x500 4/0 AWG/350 kcmil

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 625 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Strømledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr (kobber/aluminium)*

Indgang

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bypass

800*

2 x 600/3 x 400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Udgang

800*

2 x 600/3 x 400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Batteri

2000*

5 x 500/6 x 600

250 kcmil/400 kcmil

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 750 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Strømledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr (kobber/aluminium)*

Indgang

1200*

3 x 600/4 x 500

3/0 AWG/250 kcmil

Bypass

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Udgang

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Batteri

2500*

6 x 500/7 x 600

350 kcmil/600 kcmil

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1000 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Strømledere pr. fase kobber/aluminium (kcmil)

Strømleder til jording af udstyr (kobber/aluminium)*

Indgang

1600*

4 x 600 / –

4/0 AWG / –
Bypass

1600*

4 x 400 / –

4/0 AWG / –
Udgang

1600*

4 x 400 / –

4/0 AWG / –
Batteri

3000*

8 x 500 / –

400 kcmil / –

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til kobberkabler

Kabelstørrelse Diameter for terminalbolt Kabelskotype Indfalsningsværktøj Matrice
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 sort P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 orange P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 violet P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 hvid P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 rød P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 brun P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 sort P106

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til aluminiumskabler

Kabelstørrelse Diameter for terminalbolt Kabelskotype Indfalsningsværktøj Matrice
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olivengrøn P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Rubinrød P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Rød P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blå P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Grøn P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Lyserød P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Sort P106

Varmeafledning

Varmeafledning (BTU/t) for 300 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 %

12919

5723

5978

12353

50 %

19937

6587

6742

20392

75 %

28412

7719

7766

29227

100 %

38039

9045

9032

39199

Varmeafledning (BTU/t) for 400 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 %

98409

90496

93271

101770

50 %

196084

176797

179590

197789

75 %

294126

264155

266255

294870

100 %

401035

352206

353243

393465

Varmeafledning (BTU/t) for 500 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 %

18698

6495

7818

18234

50 %

31855

7747

7747

31855

75 %

50542

10319

10319

53313

100 %

69234

13758

13758

78519

Varmeafledning (BTU/t) for 625 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 % last

23373

6475

9772

22793

50 % last

38672

9683

10770

39818

75 % last

58008

12898

12898

66641

100 % last

81934

15033

17198

98149

Varmeafledning (BTU/t) for 750 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 % last

27351

9742

11727

27351

50 % last

46407

11620

12924

47782

75 % last

73741

15478

15478

79969

100 % last

106625

20637

20637

117778

Varmeafledning (BTU/t) for 1000 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-tilstand

ECOnversion

Batteridrift

25 %

36468

12112

15294

36468

50 %

61876

15493

16657

63710

75 %

95564

20637

20637

106625

100 %

145873

27516

27516

157038

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.