990–5809D-004

Oversigt over medfølgende installationspakker

Installationspakker, der leveres med I/O-skabet

Installationspakke 0M-83083

Del Brugt i Antal enheder
Sammenkoblings-busbar til jording mellem I/O-skab og power-skab 880–5665 Installer busbarer mellem I/O-skabet og power-skabet

1

M8x30 sekskantet torx med spændeskive
803–8591

6

Busbarer til én forsyningskilde 880–9642 Installer pakken til én forsyningskilde

6

M10-møtrik med spændeskive
803–1005

12

Jumper-busbar 880–5518 Tilslut strømkablerne

1

M8-møtrik med spændeskive
803–8007

2

M8x30 sekskantet torx med spændeskive
803–8591

2

Installationspakke 0M-92449

Del Brugt i Antal enheder
Display
0N-96367
Installer ikke. Installationen skal udføres af Schneider Electric.

1

M4x10 torx-skrue med spændeskive

4

Installationspakker, der leveres med power-skabet

Installationspakke 0H-9162 eller 0H-9102

BEMÆRK: Disse dele fra installationspakken leveres i power-skabets emballage.
Del Brugt i Antal enheder
Bagerste forankringsbeslag til power-skab 0M-818242 Monter de bagerste forankringsbeslag

1

M8x20 sekskantet torx med spændeskive
803–8590

2

Forreste forankringsbeslag til power-skab 0M-816684 Monter det forreste forankringsbeslag

1

Langt topbeslag til sammenkobling 0M-821220 Placer skabene

1

M6x16 torx-skrue med spændeskive
803–0686

15

1-mm retteklodser
870–2538

10

Sammenkoblings-busbar til jording 880–5259 eller 880–99027* fra power-skab til power-skab Installer busbarer mellem I/O-skabet og power-skabet og Installer busbarer mellem power-skabene

1

M8x35-mm sekskantet torx med spændeskive
803–8588

4

M8-møtrik med spændeskive
803–8007

4

Neutral sammenkoblingsbusbar 880-10146 eller 880–9720* fra power-skab til power-skab

1

Sammenkoblings-busbar 0M-140035 fra power-skab til power-skab (batteri +)

1

Udgangssammenkoblingsbusbar 0M-97886 fra power-skab til power-skab

3

Sammenkoblings-busbar 0M-819336 fra power-skab til power-skab (batteri -)

1

Indgangssammenkoblingsbusbar 0M-97885 fra power-skab til power-skab

3

M10-møtrik med spændeskive
803–1005

24

M10x35 sekskantet torx med spændeskive
803–8587

12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?