990–5809D-004

Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 300 kW UPS

 

Maks. OCPD (A)

Strømledere pr. fase kobber/aluminium (mm²)

PE-strømleder (mm²)

  380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V 380 V 400 V 415 V 440 V
Indgang 630* 630* 630* 630* 1 x 240/
2 x 150
1 x 240/
2 x 150
1 x 240/
2 x 150
1 x 185/
2 x 120
1 x 120/
1 x 150
1 x 120/
1 x 150
1 x 120/
1 x 150
1 x 95/
1 x 120
Bypass 630* 630* 630* 400* 1 x 185/
2 x 120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
Udgang 630* 630* 630* 400* 1 x 185/
2 x 120
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 150/
1 x 240
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
1 x 95/
1 x 120
Batteri 1000 1000 1000 1000 2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
2 x 120/
2 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
1 x 120/
1 x 185
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?